Écrou hexagonal 1,5D hoch acier inoxydable A2 naturel 07240-811
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€8.11
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
1,5D hoch
DIN
DIN 6331
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
H = 1,5 x D
15
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
17
A
4
Code acier
1.4301
D1
22
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement, Inox A2 ou Inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 10, poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les écrous hexagonaux en acier brut peuvent avoir une surface gris-noir grâce au recuit.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.