FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 70852
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel
B=largeur de la rainure
4,5
D1=Filetage
M12x1,5
D2=Diamètre extérieur
22
H=Hauteur
6
Code acier
1.0503
D3
18
T
1,8
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
Material
Steel 1.0503
Version
Steel grade 17H, bright or electro zinc-plated.
Note
The slotted round nuts are mainly used to fasten bearings to a shaft.
The slotted round nuts can also be used to secure gear wheels, pulleys and other machine components.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought