Écrou à encoches acier naturel 07590-05-028
- Fixation de paliers sur des arbres
- Universels
- Facilite le montage de paliers
Unité de vente
2,81 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 70852
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
B=largeur de la rainure
6,5
D1=Filetage
M28x1,5
D2=Diamètre extérieur
42
H=Hauteur
7
Code acier
1.0503
D3
36
T
2,8
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
Acier, 1.0503.
Finition
Acier de classe de résistance 17H, brut ou zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.