Écrou à encoches acier inoxydable A2 naturel 07590-01-1025
- Fixation de paliers sur un arbre.
- Universels
- Facilite le montage de paliers.
Unité de vente
6,69 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 981
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
B=largeur de la rainure
5
D1=Filetage
M25X1,5
D2=Diamètre extérieur
38
H=Hauteur
7
Code acier
1.4301
D3
32
T
2
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
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.