Écrou à encoches acier inoxydable A2 naturel 07590-01-1055
- Fixation de paliers sur un arbre.
- Universels
- Facilite le montage de paliers.
Sales unit
22,43 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Slotted nut
DIN
DIN 981
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
B=slot width
7
D1=Thread
M55x2
D2=Outside diameter
75
H=Height
11
D3
67
Steel code
1.4301
T
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
Acier.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.