FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 981
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=largeur de la rainure
5
D1=Filetage
M35x1,5
D2=Diamètre extérieur
52
H=Hauteur
8
Code acier
1.0503
D3
44
T
2
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
Acier.

Inox A2.
Finition
Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota
Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought