EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with clamping element
DIN
similar to DIN 980
Form
V
Product type
nut
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
H=Height
8
SW=key width
17
E
18,9
Grade
70
Kind of fastening
hex head
M
5,5
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin
a) Acier
b) Inox
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought