Écrou hexagonal avec bride acier inoxydable A2 naturel 07215-116
- Version : acier ou Inox A2
Sales unit
3,44 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
with clamping element
DIN
similar to DIN 980
Form
V
Product type
nut
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
H=Height
13
SW=key width
24
E
26,76
Grade
70
Kind of fastening
hex head
M
8,8
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin
a) Acier
b) Inox
b) Inox
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.