Écrou hexagonal avec bride acier inoxydable A2 naturel 07213-120
- Sécurité à action radiale contre le desserrage de l'écrou
- Plage de température -50 °C jusqu'à +120 °C
Unité de vente
€4.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
forme haute
DIN
similaires à DIN 982
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
polyamide
D=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
22
SW=largeur de clé
30
E
32,95
M
16,9
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Lorsque l'écrou est vissé sur le filetage, l'anneau en plastique subit une déformation plastique et élastique. La partie élastique assure un blocage radial par adhérence contre le desserrage de l'écrou.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
M4 selon la norme DIN EN ISO 7040.
Ce blocage ne peut être efficace que si l'écrou hexagonal se trouve entièrement sur le raccord fileté. La longueur de la vis doit être choisie de manière à ce qu'au moins deux pas de filet dépassent de l'écrou.
En raison de la déformation plastique, l'écrou hexagonal ne doit être utilisé qu'une seule fois.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
M4 selon la norme DIN EN ISO 7040.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.