EN
Choose your language
Designation
Square nut
DIN
DIN 557
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
D=Thread
M10
SW=key width
17
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota
Écrou carré conforme à la norme DIN 557, classe de produit C.

Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté