EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with unloseable washer
Product type
nut
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered, black oxidised
Component material
polyamide
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
H=Height
15,5
SW=key width
13
A
7
A1
3,5
A2
6
D1
17
D2
18,6
D3
8,5
E
15
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Écrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition
Écrou et rondelle traités et brunis.
Écrou classe de résistance 10.
Avantages
Nous réunissons ce qui ne devrait jamais être séparé : l’écrou et la rondelle, dans un ensemble solidaire.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
Indication de dessin
1) Écrou
2) Bague de liaison
3) Rondelle
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté