Hexagon nut with unloseable washer QT steel tempered, black oxidised 07242-16
- Unité compacte
- Préservation des composants
Unité de vente
35,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
à rondelle imperdable
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau
des composants
polyamide
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
29
SW=largeur de clé
24
A
10
A1
5
A2
9
Classe de résistance
10
D1
30
D2
32
D3
16,5
E
27,7
Type de fixation
tête hexagonale
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
Écrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition
Hexagonal nut and washer tempered, black oxidised.
Hexagonal nut grade 10.
Hexagonal nut grade 10.
Advantages
We bring together what belongs together. A nut and washer in a single unit.
- A compact unit.
- The washer is permanently attached to the hexagonal nut by a retaining ring.
- Components such as expensive special claw clamps, clamping disks, flanges etc. are protected by the hex nut with washer. The reduced wear leads to cost advantages.
- Other cost advantages in procurement - a single ordering process where previously two were required.
- A compact unit.
- The washer is permanently attached to the hexagonal nut by a retaining ring.
- Components such as expensive special claw clamps, clamping disks, flanges etc. are protected by the hex nut with washer. The reduced wear leads to cost advantages.
- Other cost advantages in procurement - a single ordering process where previously two were required.
Drawing reference
1) hexagonal nut
2) retaining ring
3) washer
2) retaining ring
3) washer
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.