Écrou hexagonal acier inoxydable A2 naturel 07210-112
- Brillant
Unité de vente
€0.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
10
SW=largeur de clé
19
Classe de résistance
70
E
21,1
Type de fixation
tête hexagonale
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.