EN
Choose your language
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
D=Filetage
M3
H=Hauteur
2,4
SW=largeur de clé
5,5
Classe de résistance
70
E
6,01
Type de fixation
tête hexagonale
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli. 
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought