Écrou hexagonal acier zingué 07210-308
- Acier
- Classe de résistance 8, 10 ou 12
- Poli ou zingué
Unité de vente
€0.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
H=Hauteur
6,5
SW=largeur de clé
13
Classe de résistance
10
E
14,38
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.