Hexagon nut steel galvanised 07210-336
- Acier
- Classe de résistance 8, 10 ou 12
- Poli ou zingué
Unité de vente
7,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D=Filetage
M36
G=filetage / pour filetage
M36
H=Hauteur
29
SW=largeur de clé
55
Classe de résistance
10
E
60,8
Type de fixation
tête hexagonale
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8, bright or galvanised.
Steel grade 10, bright or galvanised.
Steel grade 12, bright.
Steel grade 10, bright or galvanised.
Steel grade 12, bright.
Note
The grade of a nut must always be the same or higher than the grade of a bolt. That is, bolts in grade 8.8 are always paired with a nut in grade 8 (or higher, but never lower).
The maximum nut height H max. is shown in the table.
The maximum nut height H max. is shown in the table.
On request
DIN ISO 272 spanner sizes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.