EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Version 1
with collar
Version 2
separable
Product type
nut
Main material
QT steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
37
D=Thread
M20
H=Height
26
SW=key width
30
E
33
H1
6
Steel code
1.7225
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
Description du produit
Les écrous hexagonaux sécables permettent un montage particulièrement simple et rapide, même avec des tiges filetées longues, dans des endroits difficiles d’accès ou avec des filetages endommagés. Ils peuvent être positionnés et serrés latéralement, sans avoir à retirer d’autres composants. Idéaux pour la maintenance dans des environnements corrosifs ou des applications avec des possibilités d’usinage limitées. Les deux moitiés sont bloquées par une résistance, mais peuvent être séparées à l’aide de l’outil de montage. Les résistances sont conformes aux normes industrielles.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Avantages
- Gain de temps lors des opérations répétitives de montage, de pré-assemblage et d’installation.
- Montage possible même en cas d’inaccessibilité.
Sur demande
Autres tailles et matériaux.
Accessoire
07240-15 Outils de montage.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought