Hexagon nut steel phosphated 07210-02-1224
- Can be used as lock nuts
- steel
- Galvanised or phosphated
Unité de vente
€2.17
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
phosphaté
D=Filetage
M24x2
H=Hauteur
18
SW=largeur de clé
36
E
39,6
Type de fixation
tête hexagonale
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
Material
Steel.
Version
Galvanised or phosphated.
Note
The hex nuts can be used as lock nuts for levelling feet.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.