FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D=Filetage
M24x2
H=Hauteur
18
SW=largeur de clé
36
E
39,6
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
zingués ou phosphatés.
Nota
Ces écrous hexagonaux peuvent être utilisés comme contre-écrous pour les pieds réglables.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought