Anneau élastique pour perçage acier inoxydable naturel 07331-221001
- Éléments de sécurité pour alésages
- Transmission de forces axiales élevées
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
1,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau élastique
Modèle 1
pour perçage
DIN
DIN 472
Type de produit
Anneau
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Pour diamètre
22
H=Hauteur
1
A
4,2
B
2,5
Code acier
1.4122
D2
23
D3
23,5
D4
13,2
D5
2
M
1,1
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 472 sont des éléments de sécurité destinés aux alésages. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage
2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.