FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Circlip
Version 1
for shafts
DIN
DIN 471
Product type
ring
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=For diameter
32
H=Height
1,5
A
5,2
B
3,6
D2
30,3
D3
29,6
D4
43
D5
2,5
M
1,6
Steel code
1.4122
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 471 sont des éléments de sécurité à monter sur les arbres à usage multiple. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage

2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought