Anneau élastique pour arbres acier phosphaté 07330-451750
- Éléments à monter sur les axes des arbres
- Transmission de forces axiales élevées
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
1,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anneau élastique
Modèle 1
pour arbres
DIN
DIN 471
Type de produit
Anneau
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
phosphaté
D1=Pour diamètre
45
H=Hauteur
1,75
A
6,7
B
4,7
D2
42,5
D3
41,5
D4
59,1
D5
2,5
M
1,85
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
Acier à ressort ou Inox 1.4122.
Finition
Acier à ressort poli.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les anneaux élastiques DIN 471 sont des éléments de sécurité à monter sur les arbres à usage multiple. Ils sont en mesure de transmettre des forces axiales importantes entre les éléments de la machine (par ex. les roulements) et la gorge dans laquelle ils sont montés.
Indication de dessin
1) Espace de montage
2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
2) Conformément à la norme DIN, la conception de l’ouverture ne doit pas nécessairement correspondre à l’illustration D1≤9 mm. Les dimensions indiquées dans le tableau sont déterminantes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.