Vis à tête bombée avec épaulement acier de traitement bruni 07540-06
- Utilisable comme goupille de charnière
Unité de vente
€4.69
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête bombée
Modèle 1
avec épaulement
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
9,8
D1=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=longueur de tige
10,2
D2
14
D3
8
K
6
Type de fixation
fente
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.