FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à tête bombée
Modèle 1
avec épaulement
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
15,8
D1=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=longueur de tige
16,2
D2
22
D3
14
K
9
Type de fixation
fente
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought