Bague élastique pour vis à tête cylindrique acier inoxydable A4 naturel 07304-01-6100
- Résistance élevée
- Possibilités d'utilisation multiples
Sales unit
€0.60
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Bague élastique
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
DIN
DIN 7980
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
16
D=diamètre
10,2
H=Hauteur
5,9
Pour=Pour vis
M10
S=épaisseur
2,5
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
Bague élastique en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La bague élastique DIN 7980 est une rondelle spécialement conçue pour être utilisée avec des vis ou des boulons. Elle sert à sécuriser l'assemblage et à éviter que la vis ne se desserre ou ne se détache.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.