FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague élastique
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
DIN
DIN 7980
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
Surface du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
24,4
D=diamètre
16,2
H=Hauteur
8,25
Pour=Pour vis
M16
S=épaisseur
3,5
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
Bague élastique en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota
La bague élastique DIN 7980 est une rondelle spécialement conçue pour être utilisée avec des vis ou des boulons. Elle sert à sécuriser l'assemblage et à éviter que la vis ne se desserre ou ne se détache.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought