Bague élastique pour vis à tête cylindrique acier naturel 07304-01-080
- Résistance élevée
- Possibilités d'utilisation multiples
Unité de vente
0,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague élastique
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
DIN
DIN 7980
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
D1=Diamètre extérieur
12,7
D=diamètre
8,1
H=Hauteur
4,72
Pour=Pour vis
M8
S=épaisseur
2
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
Bague élastique en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
La bague élastique DIN 7980 est une rondelle spécialement conçue pour être utilisée avec des vis ou des boulons. Elle sert à sécuriser l'assemblage et à éviter que la vis ne se desserre ou ne se détache.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.