EN
Choose your language
Designation
Spring washer
Version 1
for cap screws
DIN
DIN 7980
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Outside diameter
30,6
D=diameter
20,2
For=For screws
M20
H=Height
10,6
S=thickness
4,5
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
Bague élastique en acier ou en inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota
La bague élastique DIN 7980 est une rondelle spécialement conçue pour être utilisée avec des vis ou des boulons. Elle sert à sécuriser l'assemblage et à éviter que la vis ne se desserre ou ne se détache.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought