Spring washer for cap screws steel galvanised 07304-01-051
- High strength
- Diverse application possibilities
Unité de vente
€0.12
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague élastique
Modèle 1
pour vis à tête cylindrique
DIN
DIN 7980
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D1=Diamètre extérieur
8,8
D=diamètre
5,1
H=Hauteur
3,78
Pour=Pour vis
M5
S=épaisseur
1,6
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
Material
Spring washer steel or stainless steel.
Version
Steel bright or galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
The DIN 7980 spring washer is a washer that has been specially developed for use in conjunction with screws or bolts. They are used to secure a connection and prevent a screw from loosening unintentionally.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.