Bague d’arrêt Standard acier revêtement en zinc lamellaire 07304-02-020
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Longévité
Unité de vente
0,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d’arrêt
Modèle 1
Standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
revêtement en zinc lamellaire
D1=Diamètre extérieur
33,6
D=diamètre
20,2
Pour=Pour vis
M20
S=épaisseur
3,2
C
3,2
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
Material
Split lock washer, steel.
Version
Steel with zinc flake coating.
Note
Split lock washers are special lock washers that have been developed for high load screw connections and offer a high degree of security.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.