Bague d'étanchéité Design hygiénique POM GF30 bleu outremer RAL 5002 07301-105
- Convient pour les tailles M4 - M16
- Géométrie optimisée pour le nettoyage
- Matériau conforme UE 10/2011 et FDA
Unité de vente
€1.15
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'étanchéité
Modèle 1
Design hygiénique
Type de produit
Anneau
Matériau
du corps de base
POM GF30
Coloris
du corps de base
bleu outremer RAL 5002
D1=Diamètre
12
D2=Diamètre
13,25
D=diamètre intérieur
8
G=filetage / pour filetage
M5
H=Hauteur
2
Type de conditionnement
produit en vrac
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
La bague d'étanchéité en thermoplastique Hygienic DESIGN a été spécialement développée pour être utilisée en association avec la vis à tête hexagonale 07170-11 ou l'écrou hexagonal 07280-11. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm.
Les bagues d'étanchéité sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes UE 10/2011 et FDA.
Les bagues d'étanchéité sont fabriquées à partir de granulés de plastique conformes UE 10/2011 et FDA.
Matière
Thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.
Finition
RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Matériau de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Bague d'étanchéité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Finition filetée
M4 - M16.
Accessoire
Vis à tête hexagonale en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Écrous hexagonaux en inox avec bague d'étanchéité 07280-11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.