Vis pour rainure en T acier de traitement noir traité 07040-11250
- Montage rapide pour cotes de rainure de 6 à 42 mm
- Filetage roulé (résistance plus élevée)
Unité de vente
10,55 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 787
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
traité
Coloris
du corps de base
noir
B=Longueur de filetage
35
BN=Pour rainure
12
D1=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
50
A
11,7
Classe de résistance
12.9
E1/E2
18
K
7
Type de fixation
rainure en T
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
Acier de traitement.
Finition
Ébauche : forgé.
Cote A : fraisé.
Filetage : roulé.
Acier classe 12.9, noir.
Cote A : fraisé.
Filetage : roulé.
Acier classe 12.9, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.