FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Screw
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 787
Product type
screw
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered
Main colour
black
B=Thread length
100
BN=For slot
14
D1=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
160
A
13,7
E1/E2
22
Grade
12.9
K
8
Kind of fastening
T-slot
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
Acier de traitement.
Finition
Ébauche : forgé.
Cote A : fraisé.
Filetage : roulé.
Acier classe 12.9, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté