FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis
Modèle 1
pour rainure en T
DIN
DIN 787
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
traité
Coloris du corps de base
noir
B=Longueur de filetage
85
BN=Pour rainure
18
D1=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
L=Longueur
125
A
17,7
Classe de résistance
12.9
E1/E2
28
K
10
Type de fixation
rainure en T
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
Acier de traitement.
Finition
Ébauche : forgé.
Cote A : fraisé.
Filetage : roulé.
Acier classe 12.9, noir.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought