Capuchon de recouvrement polyethylene blanc 07218-05-124
- Pour vis et écrous hexagonaux
- Protection contre les salissures
- Protection contre les arêtes vives
- Corps de base en noir ou blanc
Unité de vente
0,46 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Capuchon de recouvrement
Matériau
du corps de base
polyethylene
Coloris
du corps de base
blanc
H=Hauteur
26
SW
24
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
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir ou blanc.
Nota
Convient aux vis à tête hexagonale DIN 931, DIN 933 et aux écrous hexagonaux DIN 934.
Utilisation
Les caches de recouvrement à six pans creux servent de protection contre les salissures et les arêtes vives, et permettent de dissimuler les têtes de vis et les écrous qui dépassent.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.