EN
Choose your language
Designation
End cap
Main material
polythene
Main colour
black
H=Height
24
SW
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
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir ou blanc.
Nota
Convient aux vis à tête hexagonale DIN 931, DIN 933 et aux écrous hexagonaux DIN 934.
Utilisation
Les caches de recouvrement à six pans creux servent de protection contre les salissures et les arêtes vives, et permettent de dissimuler les têtes de vis et les écrous qui dépassent.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté