Couvercle pour perçage aluminium noir anodisé 07160-10-02310
- Dispositif indestructible et réutilisable
- Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
- Montage et démontage simples et rapides
Sales unit
10,90 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Cover
Version 1
for bores
Version 2
for hex socket
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
Component
material
nitrile rubber
D=diameter
23
H=Height
8,3
D1
9,9
G
M12
H1
1
Suitable for
bores / hex sockets
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
L'utilisation de caches pour alésages dans l'espace d'usinage permet de réduire les temps d'équipement, étant donné que le nettoyage nécessite moins de temps, par ex. en cas d'accumulation de liquide de refroidissement dans les têtes de vis.
Matière
Cache en aluminium.
Vis en inox.
Joint torique en NBR.
Vis en inox.
Joint torique en NBR.
Finition
Cache anodisé noir.
Montage
Introduire le cache dans l'alésage ou le six pans creux et serrer à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la tête de la vis et la surface avant du cache soient alignées.
Avantages
Dispositif indestructible et réutilisable.
Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.
Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.
Sur demande
Modèles et coloris personnalisés.
Accessoire
Vis CHC DIN 912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.