Écrou de réglage acier bruni 07598-026121515
- Positionnement libre et exact sans palier
- Rigidité axiale élevée
- Remplace les contre-écrous
Sales unit
€45.94
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Adjusting nut
Product type
adjustment nut
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M12X1,5
G=thread / for thread
M12x1,5
H=Height
15
Adjustment nut
specific supplement
V (N)
2,438
Calculation
factor
U (mm)
0,881
D2
25
D3
19
D4
3,2
D5
3
D6
M3
Inertia
(gcm²)
40
Kind of fastening
hexagon socket
L
3
L1
6,5
Max. dynamic axial
pressure stress
N
13000
Max. static axial
pressure stress
N
18000
Tightening
torque of
screws Nm
2
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
Acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition
Bruni. Vis de serrage ISO 4762 : classe de résistance 12.9.
Nota
L‘écrou de blocage permet d´assurer le blocage permanent d´un axe fileté. La face de contact est parfaitement orthogonale avec l‘axe des filets.
Attention
L‘écrou de blocage risque d‘être déformé dans le sens axial et doit être utilisé avec soin. Les vis de serrage ne peuvent être serrées que si l‘écrou de serrage est entièrement vissé en contact avec la face d‘appui. Dans le cas contraire, l‘écrou de blocage pourrait être déformé et ne pourrait plus être utilisé.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.