FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goujon
Type de produit
Vis sans tête
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
80
B1
12
B2
25
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Extrémité à bout sphérique autorisée.
Sur demande
Goujon en Inox.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté