Goujon acier de traitement bruni, extrémité trempée 07020-416
- Filetage de part et d'autre avec tige centrale
- Avec gorge d'arrêt
Sales unit
5,01 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Stud
Product type
Grub screw
Main
material
QT steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
150
B1
25
B2
30
Kind of fastening
thread
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Classe de résistance 8.8, bruni.
Nota
Charge admissible : voir renseignements techniques.
Extrémité à bout sphérique autorisée.
Extrémité à bout sphérique autorisée.
Sur demande
Goujon en Inox.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.