FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille fendue
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Type de produit
Goupille fendue
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre de l'alésage
6,3
A min.
2
B
12,6
C max.
11,8
Code acier
1.4310
D1 max.
5,9
L
36
pour vis
27-39
pour Ø boulon
23-29
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
Acier ou Inox 1.4310.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles fendues sont utilisées comme éléments de serrage dans la construction de machines et de véhicules, surtout pour serrer des écrous crénelés. Pour ce faire, on insère la goupille dans le perçage et on plie ses extrémités.

Il est possible de raccourcir la goupille. Sa longueur indicative devrait correspondre à peu près au double de la longueur de l'alésage.

Étant donné que la structure du matériau change avec le serrage et le desserrage, les goupilles fendues ne doivent pas être réutilisées après avoir été démontées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought