Goupille fendue acier zingué 07336-1040X112
- Sert d'élément de serrage
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, technique agricole
Unité de vente
1,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille fendue
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
D=diamètre de l'alésage
4
A
min.
2
B
8
C
max.
7,4
D1
max.
3,7
L
112
pour
vis
14-20
pour
Ø boulon
12-17
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
Acier ou Inox 1.4310.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles fendues sont utilisées comme éléments de serrage dans la construction de machines et de véhicules, surtout pour serrer des écrous crénelés. Pour ce faire, on insère la goupille dans le perçage et on plie ses extrémités.
Il est possible de raccourcir la goupille. Sa longueur indicative devrait correspondre à peu près au double de la longueur de l'alésage.
Étant donné que la structure du matériau change avec le serrage et le desserrage, les goupilles fendues ne doivent pas être réutilisées après avoir été démontées.
Il est possible de raccourcir la goupille. Sa longueur indicative devrait correspondre à peu près au double de la longueur de l'alésage.
Étant donné que la structure du matériau change avec le serrage et le desserrage, les goupilles fendues ne doivent pas être réutilisées après avoir été démontées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.