Hexagon head bolt Hygienic Usit® stainless steel polished 07170-21-044X8
- Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG
- Taille M4 - M16
- Inox 1.4404.
- Rondelle facile à monter et à remplacer
- Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Sales unit
€12.36
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
with seal and washer
Form
A
Form definition
low head, without shank
Product type
without shank
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
Component
material
fluoroprene XP 45
D=Thread
M4
L=Length
8
SW=key width
7
Approval /
Certification
EHEDG
D1
10,8
D2
9,7
D3
4,1
K
5,2
Kind of fastening
hex head
Packaging unit
komplet
R
0,45
S
1
Steel code
1.4404
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Kit : vis à tête hexagonale basse 07170-20 + rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.
Seule l’association d’une vis H à embase et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.
La vis à tête hexagonale basse pour rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répond en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Seule l’association d’une vis H à embase et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.
La vis à tête hexagonale basse pour rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répond en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Matière
Vis à tête hexagonale : inox 1.4404.
Rondelle : inox 1.4404.
Bague d’étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).
Finition
Vis à tête hexagonale : polie.
Nota
Le certificat EHEDG n’est valable que pour l’association de la vis à tête hexagonale basse 07170-20 et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.
Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en inox et des produits de nettoyage courants. L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en inox et des produits de nettoyage courants. L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Accessoire
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 96661-15.
Pince-clé avec mâchoires de protection 96661-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.