Vis H Hygienic Usit® acier inoxydable poli 07170-21-104X40
- Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG
- Taille M4 - M16
- Inox 1.4404.
- Rondelle facile à monter et à remplacer
- Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Unité de vente
24,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Modèle 1
Hygienic Usit®
Modèle 2
avec rondelle d'étanchéité
Forme
A
Type de forme
à tête basse, sans tige
Type de produit
sans tige
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
poli
Matériau
des composants
fluoroprène XP 45
D=Filetage
M10
L=Longueur
40
SW=largeur de clé
16
Code acier
1.4404
D1
22
D2
21,2
D3
10,1
Homologation /
certification
EHEDG
K
9
R
0,75
S
1,5
Type de fixation
tête hexagonale
UVC
komplet
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
Fluoroprene®
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Kit : vis à tête hexagonale basse 07170-20 + rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03.
Seule l’association d’une vis H à embase et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.
La vis à tête hexagonale basse pour rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répond en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Seule l’association d’une vis H à embase et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® permet de garantir une étanchéité sans zone morte.
La vis à tête hexagonale basse pour rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® est parfaitement adaptée à la fixation dans les zones exigeant une hygiène rigoureuse et répond en outre aux directives de l’EHEDG, comme le confirme le certificat correspondant.
Matière
Vis à tête hexagonale : inox 1.4404.
Rondelle : inox 1.4404.
Bague d’étanchéité :
75 EPDM 295 (noir).
70 EPDM 253815 (blanc).
75 Fluoroprene® XP 45 (bleu).
Finition
Vis à tête hexagonale : polie.
Nota
Le certificat EHEDG n’est valable que pour l’association de la vis à tête hexagonale basse 07170-20 et de la rondelle d’étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 spécialement adaptée.
Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en inox et des produits de nettoyage courants. L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Le fonctionnement du système de fixation par vis Hygienic USIT® a été testé en association avec des matériaux en inox et des produits de nettoyage courants. L’utilisateur doit vérifier l’adéquation avec l’application concernée.
Accessoire
Écrou borgne hexagonal avec embase 07280-10.
Pince-clé avec mâchoires de protection 96661-15.
Pince-clé avec mâchoires de protection 96661-15.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.