FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rallonge six pans
Modèle 1
3D en relief
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H = 3 x D
48
H=Hauteur
48
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
10
E
27,7
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 10, bruni.
Nota
Pour un bon fonctionnement les vis doivent être implantées à mi hauteur de chaque coté. Hauteur min. = une fois le diamètre.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought