Rallonge six pans 3D en relief acier de traitement bruni 07220-22
- Allongement de tiges filetées
Unité de vente
€10.92
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge six pans
Modèle 1
3D en relief
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
D=Filetage
M22
G=filetage / pour filetage
M22
H = 3 x D
66
H=Hauteur
66
SW=largeur de clé
32
Classe de résistance
10
E
36,9
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 10, bruni.
Nota
Pour un bon fonctionnement les vis doivent être implantées à mi hauteur de chaque coté. Hauteur min. = une fois le diamètre.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.