FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre intérieur
3,2
D2=Diamètre extérieur
10
G=filetage / pour filetage
M3
H=Hauteur
2
Code acier
1.0715
D3
6
Type de fixation
alésage
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.

Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642

1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought