Rondelle acier inoxydable bright 07375-10313
- Fixation axiale pour volants et manivelles
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils
- Rondelles en acier pouvant être utilisées comme contrepartie d'aimants
- Version : acier ou Inox
Sales unit
1,75 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel washer
Product type
washer
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
3,2
D2=Outside diameter
13
G=thread / for thread
M3
H=Height
2
D3
6
Kind of fastening
bore
Steel code
1.4305
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les rondelles peuvent être utilisées avec une vis fraisée DIN EN ISO 2009 ou DIN EN ISO 10642 en extrémité d'arbre pour la fixation axiale des volants et des manivelles à rainures de clavette.
Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Les rondelles peuvent être utilisées avec les volants 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 et les manivelles 06500, 06502.Les rondelles en acier peuvent être utilisées comme contrepartie d'aimants.
Indication de dessin
D3 = pour vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
1) Vis à tête fraisée ISO 2009 et ISO 10642
2) Rondelle
3) Volant
4) Arbre
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.