Rondelle amovible acier de traitement bruni, extrémité trempée 07380-12
- Démontables sans retrait complet de la vis
Unité de vente
€10.80
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle amovible
DIN
DIN 6372
Type de produit
Rondelle
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur de fente
13
D1=Diamètre intérieur
13
D2=Diamètre extérieur
40
G=filetage / pour filetage
M12
H=Hauteur
9
D3
30
L
1,8
Type de fixation
alésage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Indication de dessin
1) Moletage croisé
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.