FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle amovible
DIN
DIN 6372
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur de fente
37
D1=Diamètre intérieur
37
D2=Diamètre extérieur
100
G=filetage / pour filetage
M36
H=Hauteur
20
D3
75
L
2,5
Type de fixation
alésage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Indication de dessin
1) Moletage croisé
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought